Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m
Cabo Cat.7
Produtos em metros, Cabo de dados, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), blindado, PE-X sem halogênio, preto, 8-condutores (4x2xAWG26/7; S/FTP), cor do fio: branco-azul, branco-laranja, branco-verde, branco-marrom, comprimento de cabo: 100 m
Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m
Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, para Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, comprimento de cabo: 2 m
Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m
Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, para Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, comprimento de cabo: 5 m