NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL
-
Cabo de rede
1415601
Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X / IP65, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Aplicações ferroviárias |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | X |
Sistema Bus | Ethernet |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 0,5 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 10 GBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6A |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP65 |
Número de pólos | 8 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | X (Dados) |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuZn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
TPU (Porta-contatos) | |
PA 6.6 (Corpo do cabo) | |
Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
Normas / Determinações | PA 6.6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
Conexão 2 | |
Versão | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 10 m |
Ethernet BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT7 [94S] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 59 kg/km |
Peso do cobre | 28 kg/km |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT7 [94S] |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Tempo de processamento de sinal | 4,4 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,78 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,05 mm ±0,1 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,60 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | preto |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | Célula PE |
Condutor individual, cor | branco-azul, branco-laranja, branco-verde, branco-marrom |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
Trançado total | 4 pares trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ≤ 145 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | 5,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Capacidade operacional | 44 nF (por quilômetro) |
Tensão nominal do cabo | 125 V AC (Uo) |
Tensão de teste condutor/condutor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 6 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm |
Resistência a tração | ≤ 60 N (curto prazo) |
≤ 15 N (contínuo) | |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 100 dB (com 1 MHz) |
99 dB (com 10 MHz) | |
95 dB (com 100 MHz) | |
92 dB (com 200 MHz) | |
90 dB (com 250 MHz) | |
83 dB (com 500 MHz) | |
81 dB (com 600 MHz) | |
80 dB (com 700 MHz) | |
77 dB (com 800 MHz) | |
75 dB (com 900 MHz) | |
74 dB (com 1000 MHz) | |
72 dB (com 1100 MHz) | |
70 dB (com 1200 MHz) | |
Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 97 dB (com 1 MHz) |
96 dB (com 10 MHz) | |
92 dB (com 100 MHz) | |
89 dB (com 200 MHz) | |
87 dB (com 250 MHz) | |
80 dB (com 500 MHz) | |
78 dB (com 600 MHz) | |
77 dB (com 700 MHz) | |
74 dB (com 800 MHz) | |
72 dB (com 900 MHz) | |
71 dB (com 1000 MHz) | |
69 dB (com 1100 MHz) | |
67 dB (com 1200 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 24 dB (com 1 MHz) |
33,9 dB (com 10 MHz) | |
38,3 dB (com 100 MHz) | |
35,3 dB (com 200 MHz) | |
32,9 dB (com 250 MHz) | |
29,7 dB (com 500 MHz) | |
30,6 dB (com 600 MHz) | |
31 dB (com 700 MHz) | |
26,7 dB (com 800 MHz) | |
28,6 dB (com 900 MHz) | |
27,5 dB (com 1000 MHz) | |
26,9 dB (com 1100 MHz) | |
26,3 dB (com 1200 MHz) | |
Atenuação de linha cruzada (ACR) | 100 dB (com 1 MHz) |
99 dB (com 10 MHz) | |
93 dB (com 100 MHz) | |
88 dB (com 200 MHz) | |
86 dB (com 250 MHz) | |
78 dB (com 500 MHz) | |
74 dB (com 600 MHz) | |
72 dB (com 700 MHz) | |
69 dB (com 800 MHz) | |
67 dB (com 900 MHz) | |
65 dB (com 1000 MHz) | |
63 dB (com 1100 MHz) | |
61 dB (com 1200 MHz) | |
Atenuação de linha cruzada com soma de potência (PS-ACR) | 97 dB (com 1 MHz) |
96 dB (com 10 MHz) | |
90 dB (com 100 MHz) | |
85 dB (com 200 MHz) | |
83 dB (com 250 MHz) | |
75 dB (com 500 MHz) | |
71 dB (com 600 MHz) | |
69 dB (com 700 MHz) | |
66 dB (com 800 MHz) | |
64 dB (com 900 MHz) | |
62 dB (com 1000 MHz) | |
60 dB (com 1100 MHz) | |
58 dB (com 1200 MHz) | |
Atenuação de proteção | 0,25 dB (com 1 MHz) |
0,76 dB (com 10 MHz) | |
2,49 dB (com 100 MHz) | |
3,69 dB (com 200 MHz) | |
4,18 dB (com 100 MHz) | |
5,6 dB (com 500 MHz) | |
6,74 dB (com 600 MHz) | |
7,32 dB (com 700 MHz) | |
7,89 dB (com 800 MHz) | |
8,5 dB (com 900 MHz) | |
9,11 dB (com 1000 MHz) | |
9,5 dB (com 1100 MHz) | |
9,9 dB (com 1200 MHz) | |
60,00 dB (até 1.000 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
conforme EN 60684-2 | |
Anti-inflamabilidade | conforme EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
conforme ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Resistência ao gás de combustão | EN 61034-2 |
Resistência ao óleo | conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 902 |
Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Cabo interno Ia, Ib, II / cabo externo Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Classificação C / F1) | |
NF F16-101 (Cabo interno A1, A2, B / cabo externo A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Classe A) | |
UIC 564-2 (Classe A) | |
Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 903) |
resistente a ozônio (conforme EN 50306-4, 72 h com 40 °C, método B, concentração de volume 200 x 10-6) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65/IP67 |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-109 |
Designação padrão | Choque, vibração |
Normas/disposições | EN 50155 |
Código | 1415601 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CMJ |
GTIN | 4055626047683 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 602,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 602,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
SCIP | 792dc899-529c-446c-8aa6-5730668acda8 |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 11,729 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Conector de dados 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Conector de dados 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Conector de cabo 1414412
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Conector de dados 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Conector de dados 1422845
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Conector RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Conector RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Conector RJ45 1421876
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
CUTFOX 12 - Ferramenta de corte de cabos 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
WIREFOX-E 4 - Ferramenta de decapagem 1212704
-
MICROFOX-SP-1 - Cortador lateral 1212487
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP