Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, amarelo, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 1 m
Cabo Cat.6
Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, amarelo, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 2 m
Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, amarelo, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 5 m
Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, vermelho, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 1 m
Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, vermelho, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 3 m
Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, vermelho, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 1,5 m
Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, vermelho, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 2 m
Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, vermelho, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 7,5 m
Cabo Patch, Ethernet, 8-polos, LSZH, cinza, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 1 m
Cabo Patch, Ethernet, 8-polos, LSZH, cinza, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 2 m