NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC-RD - Cabo Patch
1697675

Cabo Patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, vermelho, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 1,5 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Transmissão de dados de alta velocidade com futuro garantido com até 10 GBit/s (CAT6A)