Cabo universal GOF, 12 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Cabo de condutor de fibra óptica / Cabo patch de condutor de fibra óptica
Cabo de fibra óptica, fibra de vidro multimodo 50/125 µm, OM4, comprimento: variável
Cabo de fibra óptica montado, cabo breakout, fibra polimérica 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 sobre SC-RJ/IP20, para instalação dentro de quadros de comando, cabo adequado para aplicação externa com proteção UV, comprimento: 2 m
Cabo universal GOF, 24 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Cabo de fibra óptica, fibra de vidro multimodo 62,5/125 µm, OM1, comprimento: variável
Cabo universal GOF, 24 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Cabo universal GOF, 24 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Cabo de fibra óptica montado, cabo breakout, fibra polimérica 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 sobre SC-RJ/IP20, para instalação dentro de quadros de comando, cabo adequado para aplicação externa com proteção UV, comprimento: 5 m
Cabo de fibra óptica, fibra de vidro multimodo 50/125 µm, OM3, comprimento: variável
Cabo universal GOF, 12 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente