Cabo universal GOF, 12 fibras (1*12 fibras), cabo de fibras soltas para instalação fixa
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/...
-
Cabo com condutor de fibra óptica
1286222
Cabo universal GOF, 12 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O cabo universal robusto para instalação interior e exterior permite a máxima flexibilidade para sua aplicação
Especialmente adequado para junções por fusão
Certificação CPR de classe de proteção contra incêndio Eca
Resistente a ozônio e UV, proteção contra roedores e estanqueidade longitudinal