FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9 - Caixa de junção
1145407

Caixa de junção, formato: 1RU, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, tamanho da caixa: 1, cor: cinza

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme
Montagem em trilho de fixação flexível possível em seis sentidos de posicionamento
Adequado para a indústria
Tempo de montagem reduzido graças a Plug and Play
Definição das conexões em linha reta em um link
Conexão de dados segura a longo prazo graças aos componentes sujeitos a testes abrangentes
Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
Taxa de transmissão de até 1000 MBit/s