Cabo universal GOF, 24 fibras (2*12 fibras), cabo de fibras soltas para instalação fixa
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/...
-
Cabo com condutor de fibra óptica
1286215
Cabo universal GOF, 24 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Detalhes do produto
| Aplicação | Área interna e externa |
| Número de pólos | 24 |
| Meio de transmissão | Condutor de fibra óptica |
| Velocidade de transmissão | 1 GBit/s |
| Revestimento externo, material | LSHF (FRNC) |
| Tipo de cabo | Cabo universal |
| Tipo de condutor | Cabo de fibras soltas |
| Código de cabo | U-DQ(ZN)BH |
| Diâmetro externo de linha | 8,00 mm |
| Revestimento externo, material | LSHF (FRNC) |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,50 mm |
| Revestimento externo, elemento de alívio de tração | Fio de aramida/de vidro |
| Revestimento externo, proteção contra roedores | isento de metal |
| Revestimento externo, resistência ao fluxo longitudinal de água | sim, F5C |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 15 µm |
| Menor Raio de curvatura, instalação fixa | 80 mm |
| Menor Raio de curvatura, instalação móvel | 80 mm |
| Raio de flexão | 80 mm |
| Resistência à tração breve/constante | 3000 N / 1000 N |
| Pressão transversal breve | 3500,00 N/cm |
| Resistência ao choque | 20 J |
| Isenção de halogênio | sim |
| Resistência ao óleo | não |
| Anti-inflamabilidade | sim, conforme IEC 60332-1-2 |
| Condutor de fibra óptica | |
| Quantidade de fibras | 24 |
| Fibra | Vidro de sílica |
| Tipo de fibra | Fibra de vidro multimodo |
| Meio de transmissão | Fibra de vidro multimodo |
| Comprimento de onda | 850 / 1300 nm |
| Resistência à tração breve/constante | 3000 N / 1000 N |
| Condições ambientais | |
| Resistência ao choque | 20 J |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -15 °C ... 40 °C |
| Resistência contra radiação UV | sim |
| Resistência ao óleo | não |
| Anti-inflamabilidade | sim, conforme IEC 60332-1-2 |
| Resistência ao óleo | não |
| Tipo de disposição | Faixa interna e externa |
| Código | 1286215 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ABNI |
| Chave de produto | ABNICC |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - Conjunto de pigtails de condutor de fibra óptica com 12 pigtails 1208109
-
FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - Conjunto de pigtails de condutor de fibra óptica com 12 pigtails 1208118
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM2-PT9 - Caixa de junção 1145416
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM2-PT9 - Caixa de junção 1145375
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OM2-PT9 - Caixa de junção 1145408
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9 - Caixa de junção 1145407
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM2-PT9 - Caixa de junção 1145398
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OM2-PT9 - Caixa de junção 1145397
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - Caixa de junção 1019713
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Caixa de junção 1019709
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Caixa de junção 1019700
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Caixa de junção 1019683
Suas vantagens
O cabo universal robusto para instalação interior e exterior permite a máxima flexibilidade para sua aplicação
Especialmente adequado para junções por fusão
Certificação CPR de classe de proteção contra incêndio Eca
Resistente a ozônio e UV, proteção contra roedores e estanqueidade longitudinal
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP