SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Conector de dados
1422844

Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: X, Conexão para crimp, material serrilhado: Zinco fundido sob pressão, galvanizado, diâmetro externo de linha 6,5 mm ... 10 mm, sem contatos para crimp

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contato elevada
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Blindagem segura: conexão de blindagem confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Uma conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações