Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conector M12, 6 polos

Go to Product Detail Page for item 1415301
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1415301

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 6-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, M-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,2 m, 1,31 mm2, Fio de controle UL/cUL, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1415303
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1415303

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Potência, 6-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, M-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,2 m, 1,31 mm2, Fio de controle UL/cUL, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1239591
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239591

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 6-polos, SANTOPRENE sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1429091
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1429091

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 6-polos, SANTOPRENE sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Soquete, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada