SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1429091

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 6-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional