SACC-M12MR-6Q SH VARAN - Conector de dados
1429156

Conector de dados, VARAN, 6-polos, blindado, Conector angular M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo