Conector, Universal, 8-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector M12, 8 polos
Conector, Universal, 8-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: X, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 10 mm
Conector, Universal, 8-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector, Universal, 8-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: X, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 10 mm
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X, Conexão rápida Piercecon®, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Universal, 8-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, Cabo TPE, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Porta-contatos, 8-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, Refusão SMD, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Porta-contatos, 8-polos, Soquete, angular, M12, A-codificação, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)