Luva de proteção contra dobra RJ45, para elemento de pino VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, para diâmetro de cabo até 7 mm, cor: cinza
Luvas de proteção contra dobra
Luva de proteção contra dobra RJ45, para elemento de pino VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, para diâmetro de cabo até 7 mm, cor: verde
Caixa do corpo móvel RJ45, IP20, para elemento de pino VS-08-ST-RJ45, com travamento push-pull para quadro de montagem exterior, para diâmetro de cabo de 5,0 mm ... 6,5 mm
Caixa do corpo móvel RJ45, IP20, para elemento de pino VS-08-ST-RJ45, com travamento push-pull para quadro de montagem exterior, versão torneada, para switches modulares gerenciáveis Factoryline, para diâmetro de cabo de 5,0 mm ... 6,5 mm
Luva de proteção contra dobra RJ45, para elemento de pino VS-08-ST-RJ45, para diâmetro de cabo até 6 mm, cor: cinza
Luva de proteção contra dobra RJ45, para elemento de pino VS-08-ST-RJ45, para diâmetro de cabo até 6 mm, cor: verde
Luva de proteção contra dobra, compatível com caixas para cabos KGS-..., impede a dobra do cabo
Luva de proteção contra dobra
Bucha de proteção contra dobra, para caixa de buchas SC-RJ/IP67