Conectores de energia, Universal, 3-polos, não blindado, Soquete reto M12, codificação: S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, para corrente alternada até 16 A/630 V
Conector M12, 3 polos
Conectores de energia, Universal, 3-polos, Conector reto M12, codificação: S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, para corrente alternada até 16 A/630 V, Contato 4 avançado
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Pino, reto, M12-Padrão, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Conectores de energia, Universal, 3-polos, Conector angular M12, codificação: S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, para corrente alternada até 16 A/630 V, Contato 4 avançado
Conectores de energia, Universal, 3-polos, Soquete angular M12, codificação: S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, para corrente alternada até 16 A/630 V
Conector de dados, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polos, blindado, Conector angular M12, codificação: B, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conectores de energia, Universal, 3-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: S, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 6 mm ... 11 mm
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Conectores de energia, Universal, 3-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: S, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 6 mm ... 11 mm, Contato 4 avançado
Conector de dados, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: B, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm