SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - Conectores de energia
1419640

Conectores de energia, 3-polos, não blindado, Soquete reto M12, codificação: S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, para corrente alternada até 16 A/630 V

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
Potente: conector AC para até 16 A e 630 V AC
Proteção contra conexão incorreta devido à codificação S especial