Conector de dados, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: B, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conector de encaixe circular, 2 polos
Conector de dados, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: B, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conector de dados, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: B, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Conector de dados, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, blindado, Conector angular M12, codificação: B, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conector de dados, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: B, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Conector de dados, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, blindado, Soquete angular M12, codificação: B, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conector de dados, PROFIBUS (31,25 kbit/s), 2-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Conector de dados, PROFIBUS (31,25 kbit/s), 2-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm