SACC-M12MSB-2QO SH PB - Conector de dados
1413931

Conector de dados, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: B, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo