SACC-M12FS-4QO SH PBPA
-
Conector de dados
1413934
Conector de dados, PROFIBUS (31,25 kBit/s), 2-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
Aplicação | Dados |
Tipo de sensor | PROFIBUS |
Número de pólos | 2 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Saída de cabo | reto |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Desenho de medidas |
|
Comprimento | 57 mm |
Abertura da porca cega | 15 mm |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 5 mm ... 9,7 mm |
Caixa | |
Diâmetro da caixa | 19 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Normas / Determinações | PA 6.6 |
Material de isolação do condutor | PVC / PE / PP / borracha |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão IDC |
Bitola de conexão | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (flexível) |
0,14 mm² ... 0,5 mm² (rígido) | |
Bitola de conexão AWG | 24 ... 18 (flexível) |
26 ... 20 (rígido) | |
Torque de aperto | 5 Nm (Porca de pressão) |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | PROFIBUS PA: 1 = OG (DATA+) |
PROFIBUS PA: 3 = BU (DATA-) | |
PROFIBUS PA: 4 = WH (Blindagem) | |
FOUNDATION Fieldbus: 1 = BU (DATA-) | |
FOUNDATION Fieldbus: 2 = OG (DATA+) | |
FOUNDATION Fieldbus: 3 (Blindagem) |
Tensão de teste | 0,8 kV |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 30 V DC |
Corrente nominal IN | 4 A |
Índice de transmissão | 31,25 kBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Codificação | A |
Tipo de sinal/categoria | PROFIBUS, 31,25 kBit/s |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
Ensaio | |
Normas/disposições | PA 6.6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 e R26 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Código | 1413934 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF2C |
Chave de produto | AF2CDC |
GTIN | 4055626013169 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 49,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 50,4 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 7,622 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430899
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem 1212161
-
MICROFOX-SB - Cortador lateral 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP