Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conector M12, 2 polos

Go to Product Detail Page for item 1534371
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1534371

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, PROFIBUS, 2-polos sem halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Pino, reto, M12, B-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 5 m, PROFIBUS, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1525610
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1525610

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 2-polos, PUR sem halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Soquete, reto, M12, B-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 5 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada