MICROFOX-SB
-
Cortador lateral
1212489
Alicate de corte diagonal para eletrônica, cabeça redonda, sem chanfro, com mola de abertura, polimento espelhado e lubrificado, cabo de 2 componentes, capacidade de corte: macio 0,2 - 2,0 mm; semiduro 1,2 mm diâmetro; duro 0,5 mm diâmetro
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Mola de abertura para uma abertura uniforme, sem esforço
Cabos de dois componentes com formato ergonômico para trabalhos sem esforço e sem deslize
Articulação inserida para estabilidade contínua e transmissão de força perfeita
As superfícies metálicas são polidas e lubrificadas e oferecem a máxima proteção
Aço especial para ferramentas para uso prolongado
Para diversas aplicações