Alicate de corte diagonal para eletrônica, cabeça curva, sem chanfro, com mola de abertura, antireflexo e fosfatado, cabo de 2 componentes, capacidade de corte: macio 0,2 - 2,0 mm; semiduro 1 mm diâmetro
Ferramenta de componentes eletrônicos
A ferramenta de componentes eletrônicos da família de produtos MICROFOX é a linha de alicates para todas as áreas de atividade na área da eletrônica e eletromecânica. Esta ferramenta de componentes eletrônicos filiforme e precisa destina-se especialmente ao acesso às áreas de difícil, como componentes de placas de circuito impresso. Para proteção de componentes eletrônicos sensíveis, recomendamos as variantes ESD, equipadas com cabos especiais.
Cortador diagonal eletrônico, cabeça pontiaguda, sem chanfro, com mola de abertura, superfície fosfatada não refletora, versão perfurada
Cortador diagonal eletrônico, cabeça pontiaguda, angular (21°), sem chanfro, com mola de abertura
Alicate de ponta eletrônico, superfície de fixação lisa, com mola de abertura
Alicate curvo eletrônico, superfície de fixação lisa, com mola de abertura
Alicate plano eletrônico, superfície de fixação lisa, com mola de abertura
Alicate de corte diagonal para eletrônica, cabeça redonda, sem chanfro, com mola de abertura, polimento espelhado e lubrificado, cabo de 2 componentes, capacidade de corte: macio 0,2 - 2,0 mm; semiduro 1,2 mm diâmetro; duro 0,5 mm diâmetro
Cortador frontal eletrônico, sem chanfro, com mola de abertura
Cortador frontal eletrônico, oblíquo 20°, sem chanfro, com mola de abertura
Alicate de ponta para eletrônica ESD, inclinado 45°, mordente liso, com mola de abertura, antireflexo e fosfatado, cabo de 2 componentes
Suas vantagens
- Proteção de componentes eletrônicos através de versão ESD
- Alta precisão: tolerâncias reduzidas na fabricação
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Alicate para componentes eletrônicos ESD
Proteção contra cargas elétricas com a ferramenta de componentes eletrônicos
Proteja componentes eletrônicos altamente sensíveis contra descarga eletrostática (ESD). Os punhos especiais dos alicates para componentes eletrônicos ESD são fabricados com plástico condutor. Deste modo, a carga eletrostática é descarregada lentamente e de modo controlado.