Ferramenta de componentes eletrônicos

Ferramenta de componentes eletrônicos

A ferramenta de componentes eletrônicos da família de produtos MICROFOX é a linha de alicates para todas as áreas de atividade na área da eletrônica e eletromecânica. Esta ferramenta de componentes eletrônicos filiforme e precisa destina-se especialmente ao acesso às áreas de difícil, como componentes de placas de circuito impresso. Para proteção de componentes eletrônicos sensíveis, recomendamos as variantes ESD, equipadas com cabos especiais.

Suas vantagens

  • Proteção de componentes eletrônicos através de versão ESD
  • Alta precisão: tolerâncias reduzidas na fabricação
  • Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
 Alicate para componentes eletrônicos ESD na aplicação

Alicate para componentes eletrônicos ESD

Proteção contra cargas elétricas com a ferramenta de componentes eletrônicos

Proteja componentes eletrônicos altamente sensíveis contra descarga eletrostática (ESD). Os punhos especiais dos alicates para componentes eletrônicos ESD são fabricados com plástico condutor. Deste modo, a carga eletrostática é descarregada lentamente e de modo controlado.