MICROFOX-S ESD - Cortador lateral
1212480

Alicate de corte diagonal para eletrônica, cabeça curva, sem chanfro, com mola de abertura, antireflexo e fosfatado, cabo de 2 componentes, capacidade de corte: macio 0,2 - 2,0 mm; semiduro 1 mm diâmetro

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Mola de abertura para uma abertura uniforme, sem esforço
Cabos de dois componentes com formato ergonômico para trabalhos sem esforço e sem deslize
Cabos de plásticos especiais para uma descarga lenta e controlada de energia eletrostática
Aço especial para ferramentas para uso prolongado
Articulação de precisão parafusada para estabilidade permanente e resultados de trabalho perfeitos
As superfícies metálicas são polidas e fosfatadas para uma proteção perfeita contra ferrugem e trabalho antirreflexo