Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: X, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 10 mm
Conector Ethernet M12
Conector de dados, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: D, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: X, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 10 mm
Conector de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, Solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Conector de dados, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: D, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Conector de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, X-codificação, Solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, Soquete, reto, M12, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, Pino, reto, M12, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 1 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada