SACC-M12MS-8QO SH ETH - Conector de dados
1421679

Conector de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, livre de halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo