Conector de fibra óptica, FSMA, MM, 2-polos, material: Metal, grau de proteção: IP20
Conector de condutor de fibra óptica
Conector de fibra óptica, MM, 4-polos, tipo de conexão: Conexão para cabo, material: Metal, grau de proteção: IP20
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, material: Plástico, grau de proteção: IP67, cor: cinza
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, tipo de conexão: Conexão para cabo, material: Plástico, grau de proteção: IP20, cor: preto
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, tipo de conexão: Push-Pull, material: Metal, grau de proteção: IP20, cor: preto
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, tipo de conexão: Push-Pull, material: Metal, grau de proteção: IP20
Conector de fibra óptica, FSMA, MM, 4-polos, tipo de conexão: Conexão para cabo, material: Metal, grau de proteção: IP20
Conector de fibra óptica, MM, 4-polos, material: Plástico, grau de proteção: IP20
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, grau de proteção: IP20
Conector de fibra óptica, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-polos, tipo de conexão: união mecânica, material: Plástico, grau de proteção: IP20, cor: preto