Conector de fibra óptica SC-RJ, IP20, duplex, com tecnologia de conexão rápida, para fibra de polímero 980/1000 µm, para diâmetro de condutor 2,2 mm
VS-SCRJ-POF-FA-IP20
-
Conector de fibra óptica
1654879
Conector de fibra óptica, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, MM, material: Metal, tipo de conexão: Push-Pull, saída de cabo: reto, cor: preto
Detalhes do produto
| Geral | Este produto está conforme as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
| Aplicação | neutro |
| Formato | SC-RJ |
| Número de pólos | 2 |
| Face de encaixe | SC-RJ |
| Saída de cabo | reto |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Atenuação | ≤ 1,5 dB (Atenuação) |
| Meio de transmissão | Condutor de fibra óptica |
| Propriedades de transmissão (categoria) | MM |
| Tipo de conexão | Push-Pull |
| Rosca | ja |
| Largura | 16,5 mm |
| Altura | 11 mm |
| Comprimento | 83 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro do casquilho | 2,50 mm |
| Cor | preto |
| Material | Plástico |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de casquilho | Liga de cobre |
| Material caixa | Metal |
| Material superfície da caixa | niquelado |
| Tipo de cabo | Fibra sintética |
| Diâmetro externo de linha | 2,2 mm ... 2,2 mm |
| Diâmetro do fio | 2,2 mm |
| condutor individual, diâmetro | 2,2 mm |
| Anti-inflamabilidade | sim |
| Condutor de fibra óptica | |
| Quantidade de fibras | 2 |
| Fibra | 980/1000 µm |
| Tipo de fibra | POF |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Atenuação | ≤ 1,5 dB (Atenuação) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | 0 °C ... 50 °C |
| Anti-inflamabilidade | sim |
| Tipo de disposição | Área interna |
| Código | 1654879 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNI |
| Chave de produto | ABNIAA |
| GTIN | 4046356028844 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17,35 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,126 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170122 |
| ECLASS-15.0 | 19170122 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001122 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2744319
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2744335
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2313407
-
FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901548
-
FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901549
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901551
-
FOC-PN-C-1003/IP20/? - Cabo de junção de fibra óptica 2901552
-
FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901553
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Elemento de soquete SC-RJ 1652978
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Acessório LWL (conector de fibra óptica) 1407029
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Acessório LWL (conector de fibra óptica) 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Acessório LWL (conector de fibra óptica) 1656673
Suas vantagens
Formato compacto graças a frente de encaixe SC-RJ
Excelentes propriedades de transmissão
Para uma montagem de campo ou reparação fáceis e rápidas
Sem colar nem polir
Utilização flexível graças a conectores reutilizáveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP