Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: Plástico, bitola de conexão: AWG 26- 23, grau de proteção: IP20
Conector RJ45
Conector RJ45, RJ45, Ethernet/PROFINET, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: Metal, bitola de conexão: AWG 23- 22, grau de proteção: IP20, cor: verde
Conector RJ45, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: Plástico, grau de proteção: IP20
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: Plástico, bitola de conexão: AWG 26- 24, grau de proteção: IP20
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: Metal, bitola de conexão: AWG 26- 24, grau de proteção: IP20, cor: verde
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: Plástico, bitola de conexão: AWG 26- 23, grau de proteção: IP20
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: Metal, bitola de conexão: AWG 23- 22, grau de proteção: IP20
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, material: Metal, bitola de conexão: AWG 23- 22, grau de proteção: IP65/IP67
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, material: Metal, bitola de conexão: AWG 26- 22, grau de proteção: IP65/IP67
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, material: Plástico, bitola de conexão: AWG 26- 23, grau de proteção: IP67, cor: cinza A RAL 7042