Conector, Universal, 12-polos, Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, Conexão rápida Piercecon®, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5,4 mm ... 8,2 mm
Conector de encaixe circular, 12 polos
Conector, Universal, 12-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão soldável, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
M17, Conector para cabos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2B (com base na IEC 61076-2-117)
M17, Conector para acoplamentos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2 (com base na IEC 61076-2-117)
M17, Conector para cabos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2 (com base na IEC 61076-2-117)
M17, Conector para acoplamentos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2B (com base na IEC 61076-2-117)
M17, Conector para acoplamentos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2B (com base na IEC 61076-2-117)
M17, Conector para cabos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2B (com base na IEC 61076-2-117)
M17, Conector para acoplamentos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2 (com base na IEC 61076-2-117)
M17, Conector para cabos, aplicação: Dados (não blindados), sinais, potência, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12,3 mm, codificação: Tipo 2 (com base na IEC 61076-2-117)