Conector, Universal, 3-polos, Conector reto M8, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 5 mm
Conector de encaixe circular, 3 polos
Conector, Universal, 3-polos, Soquete reto M8, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 5 mm
Conector, Universal, 3-polos, não blindado, Soquete reto M8, codificação: A, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 5,5 mm
Conector, Universal, 3-polos, Conector reto M8, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 2,5 mm ... 5 mm
Conector, Universal, 3-polos, Soquete reto M8, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 2,5 mm ... 5 mm
Conector, Universal, 3-polos, Soquete reto M8, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 2,5 mm ... 5 mm
Conector, Universal, 3-polos, blindado, Soquete reto M8, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 5,5 mm
Conector, Universal, 3-polos, blindado, Conector reto M8, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 5,5 mm
Conectores de energia, 3-polos, Conector reto M12, codificação: S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, para corrente alternada até 16 A/630 V, Contato 4 avançado
Conectores de energia, 3-polos, não blindado, Soquete reto M12, codificação: S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, para corrente alternada até 16 A/630 V