Conector, Universal, 8-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de encaixe circular, 8 polos
Conector, Universal, 8-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: X, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 10 mm
Conector, Universal, 8-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector, Universal, 8-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: X, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 10 mm
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: X, Conexão rápida Piercecon®, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Conector, Universal, 8-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 3 mm ... 7 mm
Conector de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Conector, Universal, 8-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 3 mm ... 7 mm