cULus Recognized
ID de certificação: E468743-20180113Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A | 16 |
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 6-polos, Pino, reto, M12-Padrão, codificação: M, para extremidade livre do condutor, Montagem frontal, M16 x 1,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,2 m, 1,31 mm2, Fio de controle UL/cUL, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A | 16 |