Conversores de mídia - Ligar redes de fibra óptica e cobre

Conversores de mídia

Com conversores de mídia de fibra óptica para Ethernet e bus de campo, converte suas interfaces de cobre em condutores de fibra óptica imune a interferências sem medidas complexas para a proteção contra sobretensão, blindagem e compensação de potencial.

Go to Product Detail Page for item 2902659
FL MC EF WDM-B SC - Conversor com conector de fibra óptica
FL MC EF WDM-B SC - Conversor com conector de fibra óptica
2902659

Conversor de fibra óptica (dispositivo de reposição B), para transmissão Full-Duplex de 10/100Base-T(X) para fibra de vidro simplex única com tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), conexão de condutor de fibra óptica SC-Simplex (1550/1310 nm). É necessário conjunto de dispositivos (tipo A e tipo B) para operação! O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2902853
FL MC EF 1300 MM SC - Conversor com conector de fibra óptica
FL MC EF 1300 MM SC - Conversor com conector de fibra óptica
2902853

Conversor de fibra óptica, com conexão de condutor de fibra óptica SC-Duplex (1300 nm), para conversão de 10/100Base-T(X) em fibra de vidro multimodo (50/125 µm). Autonegociação e função Auto MDI(X). Diagnóstico abrangente de links. Para fixação em trilho, alimentação de 18 V DC ... 30 V DC. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1330611
MC 1000E-MM LC - Conversor com conector de fibra óptica
MC 1000E-MM LC - Conversor com conector de fibra óptica
1330611

Conversor para Ethernet/PROFINET industrial, 10/100 Mbit/s, RJ45 para condutor de fibra óptica multimodo (LC-Duplex), 12 ... 58 V DC, -40 °C ... +75 °C, caixa metálica, fonte de alimentação redundante, saída de alarme, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV, LFPT. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2902658
FL MC EF WDM-A SC - Conversor com conector de fibra óptica
FL MC EF WDM-A SC - Conversor com conector de fibra óptica
2902658

Conversor de fibra óptica (dispositivo de reposição A), para transmissão Full-Duplex de 10/100Base-T(X) para fibra de vidro simplex única com tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), conexão de condutor de fibra óptica SC-Simplex (1310/1550 nm). É necessário conjunto de dispositivos (tipo A e tipo B) para operação! O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Conversores de mídia para redes Ethernet


Conversores de mídia para redes Ethernet

Conversores de mídia para Ethernet para aplicações industriais

Para uma alta imunidade a interferência e os maiores alcances de transmissão em aplicações industriais, os conversores de mídia convertem de modo transparente dados de Ethernet nos condutores de fibra óptica. Dependendo do dispositivo e do cabo, eles superam distâncias de até 80 km com taxas de transmissão de dados até 1 GBit/s.

A família de conversores de mídia para Ethernet se destaca por sua durabilidade e versatilidade. O abrangente portfólio é composto por inúmeros dispositivos para requisitos básicos, ampliados e especiais como, p. ex., para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas e aplicações de fornecimento e distribuição de energia.

Escolha o âmbito de funções adequado para sua aplicação e diferentes interfaces de fibra de vidro. Além disso, os acessórios de montagem únicos oferecem opções de instalação especialmente flexíveis.

Conversor de mídia para bus de campo


Conversor de mídia para PROFIBUS

Conversor de mídia para PROFIBUS

Conversor de mídia para PROFIBUS

Com os conversores de mídia da família de produtos PSI-MOS você converte interfaces PROFIBUS de cobre em fibra óptica (condutor de fibra óptica). A conversão é efetuada com transparência de protocolo para todas as taxas de transmissão até 12 Mbit/s. Isso traz vantagens claras para você:

  • Identificação automática de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Retemporização de bits para qualquer profundidade em cascata
  • Combinável de forma modular através de conector bus para trilho de fixação com os repetidores de cobre PSI
  • Interface de fibra óptica intrinsecamente segura (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
Conversor de mídia para CANopen® e DeviceNet™

Conversor de mídia para CANopen® e DeviceNet™

Conversor de mídia para CANopen® e DeviceNet™

Com os conversores de mídia é possível conectar em rede os sistemas de bus de campo CANopen® e DeviceNet™ através de condutores de fibra óptica de forma fácil e imune a interferências. Isso traz vantagens claras para você:

  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Contato de comutação sem potencial para o aviso precoce de estados críticos nos trajetos de fibra óptica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Combine os conversores de fibra óptica com repetidores de cobre para uma união de cobre pura. Além disso: com os conectores bus para trilho de fixação é possível construir um hub modular.

Conversor de mídia serial


Conversor de mídia serial para RS-232

Conversor de mídia para RS-232 como equipamento final e como acoplador T

Conversor de mídia para conexões RS-232

As interfaces RS-232 são muito suscetíveis a interferências de influências EMC e diferenças de potencial. As distâncias de transmissão são curtas demais. Converta sua interface serial em condutores de fibra óptica com os conversores de mídia da Phoenix Contact. Isso traz vantagens significativas para você:

  • Distâncias de transmissão mais longas
  • Eliminação de interferências de EMC
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Contato de comutação sem potencial para o alarme precoce em trajetos de fibra óptica críticos
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Interface de fibra óptica intrinsecamente segura (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1