FL MC EF 1300 MM SC - Conversor com conector de fibra óptica
2902853

Conversor de fibra óptica com conexão SC duplex de fibra óptica (1300 nm), para conversão de 10/100Base-T(X) em fibra de vidro multimodo (50/125 µm). Autonegociação e função Auto MDI(X). Diagnóstico abrangente de links. Fixação em trilho, alimentação 18 a 30 V DC

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Alcances de transmissão de até 10 km
Autonegociação
Comutação MDI/MDI-X automática
Funções de Fault Pass Through (LFPT) e falha de Far End (FEF) para um monitoramento simples da conexão
10/100 MBit/s
Certificação para construção naval conforme DNV GL