FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector RJ45
2744856

tipo de conexão

Conector RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Plástico, tipo de conexão: Conexão para crimp, bitola de conexão: AWG 26- 24, saída de cabo: reto, cor: cinza, Ethernet

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Conjunto com 2 conectores
Montagem simples com uma ferramenta de crimpagem
Com tubo de proteção antitorção cinza, recomendado para cabos retos, não cruzados