FL PLUG RJ45 GN/2
-
Conector RJ45
2744571
Conector RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão para crimp, material: Plástico, bitola de conexão: AWG 26- 24, grau de proteção: IP20
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conjunto com 2 conectores
Montagem simples com uma ferramenta de crimpagem
Com tubo de proteção antitorção cinza, recomendado para cabos retos, não cruzados