NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
Cabo Patch
1411854
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, saída de cabo: reto, Ethernet
Detalhes do produto
| Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Saída de cabo | reto |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensão UN | 48 V |
| Corrente nominal IN | 0,5 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 10 GBit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6A |
| Velocidade de transmissão | 10 GBit/s |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 200 |
| Força de inserção por contato de sinal | 50,00 N |
| Força de extração por contato de sinal | 30 N |
| Material de vedação | TPE |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Ethernet 10 GBit 94F | |
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares para alma |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Conectores de encaixe RJ45) |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -20 °C ... 70 °C (Conectores de encaixe RJ45) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Código | 1411854 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABF |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 8,647 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP