O conversor de mídia MC 1000-MM LC dispõe de uma porta de par trançado RJ45 de 10/100 MBit/s e uma porta de fibra de vidro multimodo de 100 MBit/s com conector LC.
MC 1000-MM LC
-
Conversor com conector de fibra óptica
1329819
Conversor de fibra óptica com conexão LC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação.
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Família de produtos | MC 1000 |
| MTTF | 86,4 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
| 756,3 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21%) | |
| 370,3 Anos (Padrão Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 100% (7 dias/semana, 24 h/dia)) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Consumo de corrente típico | 20 mA (24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Comprimento de decapagem | 10,00 mm |
| Sinal | Ethernet |
| Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
| Potência de transmissão mínima | -20 dBm (62,5/125 μm, fibra de vidro multimodo) |
| -23,5 dBm (50/125 μm, fibra de vidro multimodo) | |
| Potência de transmissão máxima | -14 dBm |
| Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 2 km |
| Tipo de conexão | LC-Duplex |
| Comprimento de onda | 1310 nm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -31 dBm |
| Sensibilidade de recepção máxima | -8 dBm |
| Meio de transmissão | Fibra de vidro multimodo |
| Dados: Interface Ethernet, 100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
| Número de canais | 1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (par trançado, blindado) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| LED de sinal | LNK/ACT, SPD, US |
| Modo autonegociação | Auto |
| Link de passagem | Link Fault Pass Through |
| Comutação MDI-/MDI-X | Auto MDI(X) |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 123 mm |
| Profundidade | 90 mm |
| Material (Caixa) | Poliamida com fibra de vidro |
| Condutor de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Fibra de vidro | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, critério 3 |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (conforme UL) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Observação | Critério A |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Observação | Critério A |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55032 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | en carril DIN horizontal NS 35 conforme EN 60715 |
| Tipo de trilho de fixação utilizável | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 1329819 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC3 |
| Chave de produto | DNC314 |
| GTIN | 4063151625719 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 191,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 124 g |
| País de origem | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impresso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montagem 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Placa de montagem 1085488
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Chave de fenda 1205202
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Comutação MDI/MDI-X automática
Taxas de transmissão de dados de 100 MBit/s
Função Link Fault Pass Through (LFPT) para monitorar a conexão de forma fácil
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP