DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos
2881007

Proteção contra surtos de tensão conf. classe EA (CAT6A), para Gigabit Ethernet (até 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Adequado para Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Modo A" e "Modo B". Conector intermediário RJ45 com cabo de ligação à terra separado e com base de encaixe para ligação à terra para trilhos de fixação NS 35.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicável até 10 GBit/s graças ao circuito de proteção adaptado
Elevada transmissão de potência graças ao suporte PoE++ / 4PPoE
Integração de rede simples através de soquetes RJ45
Possibilidade de montagem em quadro de comando pela remoção do adaptador da conexão terra
Adequado para a categoria 6 redes de dados de alta velocidade