PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Conversor com conector de fibra óptica
2708261

Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, contato de alarme, para PROFIBUS até 12 MBit/s, acoplador T com duas interfaces de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cabo de fibra de vidro/PCF (multimodo)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Combinável de forma modular através de conector bus para trilho de fixação com o repetidor de cobre PSI
Disponibilidade de tensão de alimentação e sinais de dados através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto
Conexões plugáveis através de borne parafuso COMBICON
Identificação automática de taxa de transmissão de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
Fonte de alimentação redundante
Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (PROFIBUS // portas de fibra óptica // alimentação // conector de trilhos de fixação)
Homologado para utilização na zona 2
Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente dos trechos de condutor de fibra óptica
Interface de fibra óptica com segurança própria (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
Contato de comutação sem potencial para o alarme antecipado em trechos críticos de condutor de fibra óptica
Adequados para todas as taxas de transmissão de dados até 12 MBit/s
Retemporização de bits para qualquer profundidade em cascata
Certificação para construção naval conforme DNV GL