PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repetidor
2708863

É preparada para os requisitos da CRA

Repetidor modular para isolamento galvânico e aumento de alcance para PROFIBUS até 12 Mbit/s, isolamento de 4 vias, para fixação em trilho, alimentação de 24 V DC. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Detalhes do produto









Suas vantagens

Identificação automática de taxa de transmissão de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
Adequados para todas as taxas de transmissão de dados até 12 MBit/s
Isolamento em 4 vias de alta qualidade entre todas as interfaces
Sobreamostragem de bits para identificação segura de falhas esporádicas
Retemporização de bits para uma cascata desejada dos equipamentos
Filtração de telegramas com erros através de identificação de delimitador de início
Combinável de forma modular através de conector de trilhos de fixação com os conversores de fibra óptica PSI-MOS