Gateway VPN industrial para mGuard Secure Cloud, comunicação IPsec através da rede da operadora, 1 porta WAN, 1 porta LAN, função de roteamento, 1 entrada digital, 1 saída digital
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (2G/3G/4G/5G) para manutenção remota, proteção de sua rede local e troca de dados em aplicações industriais. Muitos produtos incluem funções VPN e de firewall. Para a máxima segurança, os roteadores mGuard protegem contra ciberataques e malware.
Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA), firewall de inspeção de estados configurável com a gama completa de funções, separação segura para PROFIsafe conforme IEC 61784-3-3, firewall de usuário, firewall condicional, conjuntos de regras
Roteador industrial 4G para ambientes externos, CAT4, 150 MBit/s, antenas integradas, pode ser usado em todo o mundo, fallback para 3G/2G, montagem em quadro de comando, porta RJ45 (PoE In) e COMBICON, Network Address Translation, Dual SIM, eSIM, geolocalização e sincronização de tempo via GNSS, IP66/69K, IK10, processo de desenvolvimento certificado de acordo com IEC 62443-4-1, produto certificado de acordo com IEC 62443-4-2, está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Roteador industrial 4G para ambientes externos, CAT4, 150 MBit/s, antenas integradas, pode ser usado em todo o mundo, fallback para 3G/2G, montagem em mastro, montagem em parede com acessórios, porta RJ45 (PoE In), Network Address Translation, Dual SIM, eSIM, geolocalização e sincronização de tempo via GNSS, IP66/69K, IK10, processo de desenvolvimento certificado de acordo com IEC 62443-4-1, produto certificado de acordo com IEC 62443-4-2, está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Solução PoE passiva para fonte de alimentação fixa de dispositivos finais PoE (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, montagem em trilho de fixação
Adaptador de parede para o roteador de telefonia móvel para uso externo Cellulink M25, para montagem em paredes e superfícies retas, resistência a vibrações e proteção contra roubo graças ao parafuso incluso, pode ser usado como um gabarito de perfuração, carga de vento de até 220 km/h
Roteador industrial 4G para ambientes externos, CAT1, 10 MBit/s, antenas integradas, dispositivo da UE, fallback para 2G, montagem em mastro, montagem em parede com acessórios, porta RJ45 (PoE In), Network Address Translation, Dual SIM, eSIM, geolocalização e sincronização de tempo via GNSS, IP66/69K, IK10, processo de desenvolvimento certificado de acordo com IEC 62443-4-1, produto certificado de acordo com IEC 62443-4-2, está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Roteador industrial 5G para ambientes externos, SA/NSA, antenas integradas, pode ser usado em todo o mundo, fallback para 4G/3G, montagem em mastro, montagem em parede com acessórios, porta RJ45 (PoE In), Network Address Translation, Dual SIM, eSIM, geolocalização e sincronização de tempo via GNSS, IP66/69K, IK10, processo de desenvolvimento certificado de acordo com IEC 62443-4-1, produto certificado de acordo com IEC 62443-4-2, está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Roteador industrial 5G para ambientes externos, SA/NSA, antenas integradas, pode ser usado em todo o mundo, fallback para 4G/3G, montagem em quadro de comando, porta RJ45 (PoE In) e COMBICON, Network Address Translation, Dual SIM, eSIM, geolocalização e sincronização de tempo via GNSS, IP66/69K, IK10, processo de desenvolvimento certificado de acordo com IEC 62443-4-1, produto certificado de acordo com IEC 62443-4-2, está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Roteador industrial 4G para ambientes externos, CAT1, 10 MBit/s, antenas integradas, dispositivo da UE, fallback para 2G, montagem em quadro de comando, porta RJ45 (PoE In) e COMBICON, Network Address Translation, Dual SIM, eSIM, geolocalização e sincronização de tempo via GNSS, IP66/69K, IK10, processo de desenvolvimento certificado de acordo com IEC 62443-4-1, produto certificado de acordo com IEC 62443-4-2, está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Segurança industrial
A cibersegurança é condição essencial para uma rede confiável
A cibersegurança industrial é sinônimo de proteção de sistemas e instalações industriais interligados contra ataques, roubo de dados, falhas causadas por vírus, malware e erros de operação. Pois os ciberataques e o malware podem provocar grandes danos: desde a perda de know-how, imagem e dados, passando por tempos de imobilização dispendiosos e custos de pessoal para a eliminação de danos, até elevados pedidos de resgate.
Por isso, oferecemos roteadores de segurança ou firewalls industriais, direcionados especialmente para as demandas da indústria e que controlam o tráfego de dados a rede: apenas é autorizado o tráfego de dados desejado, são evitados ataques não autorizados. Assim, a disponibilidade de suas instalações aumenta.
Novos produtos
Roteadores outdoor de telefonia móvel
Conexão de telefonia móvel universal em todo o mundo
Cellulink é nova família de roteadores industriais outdoor de telefonia móvel para conectar dispositivos compatíveis com a rede à rede de telefonia móvel. Os dispositivos com certificação conforme IEC 62443-4-2 dispõem de antenas integradas e podem ser usados em todo o mundo.
Características principais
- Antenas integradas
- Módulos globais de telefonia móvel
- Cibersegurança: IEC 62443-4-2
- Diversidade de classes de desempenho: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
- Caixa para aplicações outdoor: IP66 / 67 / 68 e IK10
- Montagem em postes, paredes e quadros de comando
- Dual SIM e reserva de provedor
- GNSS: posicionamento e sincronização de data/hora
Suas vantagens
- Economia de custos e espaço com a integração das antenas na caixa
- Economia de tempo devido a instalação mais rápida graças a PoE e à eliminação da montagem da antena
- Alta cibersegurança com certificação conforme IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
- Utilização mundial em redes 4G e 5G
- Configuração conveniente e atualizações de firmware graças a gerenciamento baseado na web, REST-API e a gerenciamento de dispositivos e de atualizações
Manutenção remota segura
Acesso remoto mundial a máquinas
Para a manutenção remota de instalações industriais distribuídas em todo o mundo, a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de roteadores industriais robustos e sustentáveis para acesso remoto com fio ou sem fio a redes. Os produtos dispõem de mecanismos de segurança modernos, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrado. Assim, você consegue estabelecer conexões com suas máquinas e instalações em qualquer momento e lugar e pode realizar os trabalhos de manutenção e assistência de forma rápida e eficiente.
Antenas adequadas para todas as aplicações
Acessórios adequados para roteadores de telefonia móvel
Para uma comunicação confiável de seu roteador de telefonia móvel, a Phoenix Contact oferece as antenas de telefonia móvel e os cabos de antena adequados. Escolha entre antenas omnidirecionais para montagem no quadro de comando, para montagem na parede ou em mastro ou para montagem direta no dispositivo em função do local de aplicação. Acessórios como a proteção contra sobretensão correspondente completam o pacote.
Encontra mais informações sobre a seleção da antena adequada e a montagem correta em nosso folheto "10 regras para antenas".