Cloud Clients Os Cloud Clients conectam seus alvos de serviço, como máquinas e instalações, à mGuard Secure Cloud de modo seguro via Internet e permitem manutenções e acessos remotos econômicos e escalonáveis em qualquer lugar do mundo. Os dispositivos oferecem aos construtores de máquinas e instalações uma solução simples e intuitiva, sem conhecimentos técnicos específicos em tecnologia de rede e tecnologia VPN.
Suas vantagens
- Alta segurança graças à infraestrutura VPN pronta para uso
- Acesso econômico ao acesso remoto e manutenção remota baseados na nuvem
- Colocação em funcionamento fácil graças ao assistente de configuração na nuvem
- Controle local da conexão remota graças à conexão para interruptor de chave
- Colocação em funcionamento no dispositivo via interface web ou cartão SD
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX para a manutenção remota segura
Manutenção remota com o Cloud Client
O CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX é o acesso mais econômico à manutenção remota baseada em nuvem. Ele utiliza uma porta Ethernet WAN, que é conectada diretamente à rede do operador da instalação, e uma porta Ethernet LAN, que permite uma conexão segura com a rede da máquina com até 100 MBit/s, se necessário.
Com apenas um clique, você pode decidir se o firewall impede qualquer comunicação entre o operador e a rede da máquina ou se a instalação pode se comunicar com a rede do operador, p. ex., para trocar dados com um sistema ERP.
O dispositivo pode ser completamente parametrizado a partir da nuvem usando um assistente de configuração intuitivo. A configuração pode ser convenientemente carregada no dispositivo por meio de gerenciamento baseado na web ou cartão SD. Assim são evitadas configurações incorretas que comprometem a segurança da instalação.
Manutenção remota facilitada através da nuvem
Integração fácil na mGuard Secure Cloud
A mGuard Secure Cloud é o seu ecossistema seguro de acesso remoto Plug and Connect. Ideal para todos os tipos de empresas que não dispõem de tempo ou conhecimento para configurar e operar uma solução de acesso remoto confiável.
A nuvem facilita a conexão segura de dispositivos da Phoenix Contact em todo o mundo à infraestrutura de nuvem e permite o acesso remoto a máquinas, sistemas e instalações com o toque de um dedo.
A mGuard Secure Cloud utiliza as vantagens das assinaturas de serviços em nuvem para uma adaptação ágil às necessidades de sua empresa.
Controle total graças ao interruptor de chave
A saída de sinal dos Cloud Clients permite a sinalização do estado de conexão, p. ex., para um controlador ou com a ajuda de luzes para o pessoal no local.
A entrada digital para a criação da conexão remota, por outro lado, garante o controle máximo ao operador da instalação. No caso de uma manutenção necessária, é possível conceder um acesso temporário ao construtor de máquinas. Para isso é adequado, p. ex., um interruptor de chave que também evita a abertura acidental do acesso remoto.
Os Cloud Clients têm uma faixa de temperatura ampliada e também podem ser utilizados para instalações exteriores fora dos galpões de fábrica. Isto amplia adicionalmente a flexibilidade dos dispositivos.
O operador da instalação pode controlar a conexão remota por meio de uma entrada digital
Visão geral do produto Cloud Client
|
|
|
|---|---|
| Cloud Client com interface WAN | |
| Designação do produto | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Rede externa | Rede de operadora via Ethernet |
| Tecnologia | 100 MBit/s |
| Interface local | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Contato de sinal para conexão de manutenção remota | sim |
| Entrada digital para estabelecimento de conexão (interruptor de chave) | sim |
| Faixa de temperatura | -40 °C … +70 °C |
| Código | 1221706 |
| Ir para a lista de produtos |