TC Router Os roteadores de telefonia móvel industriais 4G e 5G permitem conexões de dados confiáveis e poderosas para estações remotas por meio da rede móvel, com fallback para 3G e 2G. Desse modo, eles são adequados em qualquer lugar, independentemente da tecnologia que oferece a cobertura de rede confiável no local. Além disso, com a faixa de temperatura ampliada de -40 até +70 °C, eles podem ser utilizados em todas as regiões climáticas.
Suas vantagens
- Nova tecnologia móvel 5G para redes públicas e privadas (autônomas e não autônomas)
- Total segurança de rede graças ao APN (Access Point Name) privado, firewall de inspeção de dados e VPN
- Utilização abrangente – desde mensagens de SMS e e-mail, passando por protocolos simples de nuvem e de controle remoto, até a conexão de banda larga 5G
- Integração fácil na instalação por meio de pelo menos duas conexões Ethernet ou como ponto de acesso WLAN
- Utilização confortável diretamente na parte da frente do dispositivo e configuração via cartão SD ou interface web
Roteador 5G de alta taxa de transferência com quatro portas Ethernet e interfaces de telefonia móvel 4x4 MIMO
Largura de banda especialmente elevada graças a 5G e processador potente TC Router Série 5000
O TC ROUTER 5004T-5G EU é o primeiro representante da família TC ROUTER com uma interface de telefonia móvel 5G. Para ser capaz de processar as elevadas taxas de dados de 5G (5G NR) e 4G (LTE Advanced Pro), ele está equipado com uma potente plataforma de processador e quatro portas Ethernet Gigabit.
Além do uso em redes públicas, também é possível configurar redes privadas com o roteador 5G e, dessa forma, controlar automaticamente as características e confiabilidade da rede 5G. As vantagens de uma rede privada consistem no fato de você poder controlar, salvar, analisar, dirigir e configurar de forma flexível o tráfego de dados em sua empresa conforme desejado.
Sendo o dispositivo de maior rendimento da família, ele é, assim, especialmente adequado para aplicações como a transmissão de vídeo ou a transmissão de grandes arquivos de firmware ou de configuração para máquinas e estações externas.
Roteador universal 4G com interface WLAN integrada e porta Ethernet WAN
Máxima flexibilidade com interface WAN e WLAN TC ROUTER série 4000
Graças a interfaces WLAN integradas, o TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN pode integrar dispositivos nas imediações via WLAN como Ponto de Acesso sem complicações na rede. Desse modo, é eliminado um ponto de acesso WLAN no trilho DIN. Além disso, em caso de manutenção, a rede WLAN pode ser usada como acesso à internet, de forma separada da aplicação. Assim, ela deixa de estar dependente de uma solução de telefonia móvel para o laptop ou o celular.
O TC Router oferece diversas opções de Uplink do lado WAN. As várias opções de conectividade WAN e o recurso dual SIM, graças ao cartão SIM e ao eSIM integrado, tornam o dispositivo especialmente à prova de falhas e flexível de usar.
Com uma porta Ethernet WAN configurável ou como cliente WLAN, é possível utilizar várias possibilidades de integração para a comunicação remota. Em caso de falha, a conexão de telefonia móvel assume a comunicação e evita uma perda de conexão com a estação externa. Isso garante alta disponibilidade em aplicações de infraestrutura críticas, como estações de rede local, posições de medição e comutação no fornecimento de energia ou bombas e depósitos elevados no abastecimento de água.
Roteador 4G mundial com módulo de rádio móvel global
Conectividade mundial com apenas um roteador de telefonia móvel TC ROUTER série 3000
O TC ROUTER 3002T-4G GL combina cobertura de frequência global com provedor local e autorizações de rádio em apenas um código. Isso torna o dispositivo perfeito para operadores ativos internacionalmente ou projetos internacionais.
O roteador 3000 também tem um design com custo otimizado para conectar uma estação externa via telefonia móvel. Isso o torna um dispositivo especialmente fácil de usar em aplicações sensíveis ao preço.
As aplicações típicas do dispositivo são fornecedores de energia municipais ou o setor de transportes, como a conexão de semáforos, pórticos de sinalização, eclusas ou sistemas de iluminação para vias navegáveis e aviação.
Gerenciamento de dispositivos central com o TC Router Online Manager
Gerenciamento para roteadores de telefonia móvel
O TC Router Online Manager (TOM) possibilita atualizações regulares automatizadas para todos os dispositivos da família TC Router da Phoenix Contact.
Atualizações de segurança, versões de firmware atuais e alterações de configuração podem ser transferidas como implementações em massa em janelas de tempo definidas para todos os dispositivos em todo o mundo.
Além do mais, a plataforma de gerenciamento baseada na web documenta o estado do dispositivo, ou seja, a conexão online de todos os TC Router ao longo de vários anos.
O TC Router Online Manager pode ser operado localmente (no local) ou em uma nuvem (p. ex., Amazon Web Services).
Mensagens SMS permitem o técnico e o sistema de controle acessarem o processo
Utilização como gateway de SMS e de e-mail
Além da comunicação entre uma instalação distante e a sala de controle ou a nuvem, a família TC Router oferece outras interfaces.
A interface XML, p. ex., expande de forma ilimitada os I/Os do roteador. Um controlador por trás disso é acionado pela interface os comandos para enviar mensagens via SMS ou e-mail. As mensagens SMS recebidas também podem ativar eventos no controlador. Assim, o roteador se torna um gateway SMS, especialmente atrativo para volumes de comunicação muito reduzidos. Além disso, através de mensagens SMS é possível iniciar uma rede virtual privada (VPN).
Os TC Router também são adequados para instalações alimentadas a energia solar
Modo de economia de energia
Em caso de espera, o modo de economia de energia dos dispositivos reduz de forma significativa o consumo de corrente. Especialmente em estações externas alimentadas a energia solar, isso permite um funcionamento sem erros apesar de poucas horas de sol.
O modo de economia de energia é controlado através de uma entrada digital e na série TC ROUTER 4000 adicionalmente através de um calendário de comutação.
A família de produtos TC Router em resumo
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| Área de aplicação | 5G, global | 4G, global |
| VPN | até dez túneis VPN (IPsec ou OpenVPN) | até dez túneis VPN (IPsec ou OpenVPN) |
| Entradas/saídas | quatro entradas digitais, duas saídas digitais | duas entradas digitais, uma saída digital |
| Reserva de telefonia móvel | 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Interface Ethernet | 4 x LAN Gigabit | 2 x LAN |
| Interface WAN de reserva | não | não |
| Interface WLAN | não | não |
| Compatível com TC Router Online Manager | Sim | Sim |
| Código | 1439475 | 1632697 |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Outros TC Router em resumo
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| Área de aplicação | 4G, Europa | 4G, Europa | 4G, Europa |
| VPN | sem limite, limitação por recursos do sistema e largura de banda disponível | sem limite, limitação por recursos do sistema e largura de banda disponível | sem limite, limitação por recursos do sistema e largura de banda disponível |
| Entradas/saídas | quatro entradas digitais, duas saídas digitais | quatro entradas digitais, duas saídas digitais | duas entradas digitais, uma saída digital e 1x interface RS-232/RS-485 |
| Reserva de telefonia móvel | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Interface Ethernet | 1 x LAN, 1 x WAN ou 2 x LAN (configurável) | 1 x LAN, 1 x WAN ou 2 x LAN (configurável) | 1 x LAN, 1 x WAN ou 2 x LAN (configurável) |
| Interface WAN de reserva | Ethernet | Ethernet e WLAN | Ethernet e WLAN |
| Interface WLAN | Não | Ponto de Acesso e cliente, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n | Ponto de Acesso e cliente, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Compatível com TC Router Online Manager | Sim | Sim | Sim |
| Código | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |