mGuard Secure Cloud A mGuard Secure Cloud oferece uma solução de manutenção remota altamente segura e pronta para uso. Isso permite que você se conecte de forma rápida e segura a máquinas e instalações remotas, reduzindo assim as visitas onerosas e demoradas ao local.

Colaborador de serviço durante a manutenção remota via tablet

Suas vantagens

  • Máxima segurança: comunicação criptografada via VPN
  • Fácil de usar: configuração simples graças ao assistente de configuração
  • Compatível: funciona com roteadores de segurança mGuard, Cloud Clients, roteadores TC e PLCnext Control
  • Flexível: suporte para computadores com Windows, macOS e Linux, bem como para dispositivos móveis, como Apple iPad, iPhone e dispositivos Android
  • Confiável: operação mundial em centros de dados de alta disponibilidade
Tablet para conexão com a mGuard Secure Cloud

Serviço remoto seguro: simples e flexível via cloud

Manutenção remota baseada em cloud Simples – seguro – confiável

A mGuard Secure Cloud oferece uma solução completa e eficiente pronta a manutenção remota. Através de uma interface web simples, você se conecta de forma rápida e segura a máquinas, PCs industriais e controladores.

Usando conexões VPN, os colaboradores de serviço pode acessar os dispositivos em todo o mundo e realizar trabalhos de manutenção sem precisar estar no local.

Vantagem: isso economiza tempo e custos e aumenta a eficiência dos processos de manutenção.

Visão geral da estrutura de manutenção remota Interação de todos os componentes

Os técnicos de assistência utilizam um cliente de software OpenVPN gratuito no computador ou tablet do serviço e conectam o posto de trabalho à cloud.

As máquinas estão equipadas com roteadores de manutenção remota aptos para a indústria ou PLCnext Control e, se necessário, estabelecem sua conexão VPN com a mGuard Secure Cloud. A estrutura das conexões VPN pode ser controlada pelo operador da instalação no local através de hardware (p. ex. interruptor de chave) ou de software.

Máquinas e instalações remotas podem ser conectadas por meio de todas as tecnologias modernas, como 5G, 4G, fibra de vidro, etc.

Topologia do modo de funcionamento da mGuard Secure Cloud

Modo de funcionamento da mGuard Secure Cloud

Propriedades técnicas em resumo Ecossistema inovador, seguro e de alto desempenho

Nossa comprovada tecnologia em cloud permite que você forneça serviços remotos seguros e confiáveis para suas máquinas e instalações, 24 horas por dia e em qualquer lugar do mundo.

Propriedades técnicas da mGuard Secure Cloud
China VPN+

Conexões seguras e oficialmente autorizadas

China VPN+ Conexões VPN criptografadas para a China

A mGuard Secure Cloud oferece uma solução oficialmente autorizada para conexões VPN para a China com 99% de disponibilidade, oferecida como um serviço de taxa fixa.

A solução China VPN+ permite uma comunicação altamente segura e criptografada com conexões mGuard VPN por meio do backbone do provedor. Os dados são transmitidos criptografados de ponta a ponta pela "Chinese National Network-Security" (Rede de Segurança Nacional Chinesa) sem comprometer a segurança e a integridade dos dados.

Vantagem: fornecemos uma solução de acesso remoto confiável e aprovada pelos órgãos reguladores para suas máquinas e instalações na China.

Visão geral das assinaturas de serviços cloud

Flexibilidade total com as assinaturas de serviços cloud

Opções reserváveis Desde gratuito até escalonável

A versão básica da mGuard Secure Cloud com duas conexões de serviço e volume de dados de 8 GB está disponível gratuitamente.

Você pode reservar opções adicionais em uma base anual para se adequar ao seu conceito de serviço individual, como p. ex.:

  • Remote Access+: 1 conexão de serviço adicional com volume de transferência mensal de 4 GB
  • China VPN+: conexões seguras e oficialmente autorizadas
  • Traffic+ 1000: 1 TB de tráfego adicional por cliente
  • Traffic+ 100: 100 GB de tráfego adicional por cliente
  • Traffic+ 10: 10 GB de tráfego adicional por cliente
  • Support+: contato por e-mail e telefone durante o horário comercial normal

Vantagem: você tem total flexibilidade e economiza o esforço de manter e atualizar seus sistemas. Isso permite que você invista seus recursos em sua atividade central.

Cloud pública vs. cloud privada
White Paper

Cloud pública ou cloud privada? Qual é a solução mais adequada para minha empresa?

Neste White Paper comparamos os dois modelos de cloud e damos uma recomendação sobre qual opção é recomendada em termos de segurança, acessibilidade e custos.

Baixar agora gratuitamente
Tablet para mGuard Secure Cloud