Tecnologia de comando para PLCnext Technology

Tecnologia de comando

Utilize nosso amplo portfólio de tecnologia de comando para preparar sua instalação para IIoT e Indústria 4.0 com PLCnext Technology. Trabalhe em tempo real com as linguagens de programação preferidas, seja IEC 61131-3 ou linguagens de alto nível como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®. Integre código-fonte aberto e aplicativos ou se interligue através de ligações à cloud com PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Controlador
AXC F 2152 - Controlador
2404267

Controlador (SPS), PLCnext Control; Programação: Linguagem elevada e IEC 61131-3; Sistema operacional: Yocto/Linux® (tempo real); Ferramenta de programação: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Conexão IoT: PROFICLOUD e todas as nuvens por meio de conectores de nuvem; Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2 (Condições de certificação; consulte a documentação do usuário); Processador: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Controlador
AXC F 1152 - Controlador
1151412

Controlador (SPS), PLCnext Control; Programação: Linguagem elevada e IEC 61131-3; Sistema operacional: Yocto/Linux® (tempo real); Ferramenta de programação: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Conexão IoT: PROFICLOUD e todas as nuvens por meio de conectores de nuvem; Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2 (Condições de certificação; consulte a documentação do usuário); Processador: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.