Controlador; Licença de rede; aplicação: Virtual Control; Ferramenta de programação: PLCnext Engineer; Tipo do software: On-Premises; Funções básicas: Virtual Control, O VPLCNEXT CONTROL é um controlador virtual poderoso, com capacidade para tempo real, baseado em PLCnext Technology.
Ele é fornecido como um contêiner compatível com a OCI (Open Container Initiative) e pode ser instanciado de forma flexível.
Virtual Control
O novo portfólio do Virtual PLCnext Control oferece uma solução inovadora para a automação industrial. Ele abstrai as tarefas de controle dos dispositivos físicos e as executa em computadores potentes, o que aumenta a flexibilidade, a escalabilidade e a eficiência de custos. Como um pacote de código de software em um contêiner OCI, ele permite uma integração perfeita, combina segurança de TI e OT e otimiza os custos consolidando várias instâncias de PLC.
Controlador; Assinatura, Licença de rede; aplicação: Virtual Control; Ferramenta de programação: PLCnext Engineer; Tipo do software: On-Premises; Duração da licença: 12 Meses; Funções básicas: Virtual Control, O VPLCNEXT CONTROL é um controlador virtual poderoso, com capacidade para tempo real, baseado em PLCnext Technology.
Ele é fornecido como um contêiner compatível com a OCI (Open Container Initiative) e pode ser instanciado de forma flexível.
Controlador; Assinatura, Licença de rede; aplicação: Virtual Control; Ferramenta de programação: PLCnext Engineer; Tipo do software: On-Premises; Duração da licença: 12 Meses; Funções básicas: Virtual Control, O VPLCNEXT CONTROL é um controlador virtual poderoso, com capacidade para tempo real, baseado em PLCnext Technology.
Ele é fornecido como um contêiner compatível com a OCI (Open Container Initiative) e pode ser instanciado de forma flexível.
Controlador; Assinatura, Licença de rede; aplicação: Virtual Control; Ferramenta de programação: PLCnext Engineer; Tipo do software: On-Premises; Duração da licença: 12 Meses; Funções básicas: Virtual Control, O VPLCNEXT CONTROL é um controlador virtual poderoso, com capacidade para tempo real, baseado em PLCnext Technology.
Ele é fornecido como um contêiner compatível com a OCI (Open Container Initiative) e pode ser instanciado de forma flexível.
Controlador; Licença de rede; aplicação: Virtual Control; Ferramenta de programação: PLCnext Engineer; Tipo do software: On-Premises; Funções básicas: Virtual Control, O VPLCNEXT CONTROL é um controlador virtual poderoso, com capacidade para tempo real, baseado em PLCnext Technology.
Ele é fornecido como um contêiner compatível com a OCI (Open Container Initiative) e pode ser instanciado de forma flexível.
Controlador; Licença de rede; aplicação: Virtual Control; Ferramenta de programação: PLCnext Engineer; Tipo do software: On-Premises; Funções básicas: Virtual Control, O VPLCNEXT CONTROL é um controlador virtual poderoso, com capacidade para tempo real, baseado em PLCnext Technology.
Ele é fornecido como um contêiner compatível com a OCI (Open Container Initiative) e pode ser instanciado de forma flexível.
Soluções de controle eficientes e flexíveis com Virtual PLCnext Control
Os controladores virtuais desempenham um papel cada vez mais importante na automação industrial moderna. Essa tecnologia permite abstrair as tarefas de controle dos dispositivos físicos e executá-las em potentes arquiteturas de computador, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos. O Virtual PLCnext Control é um pacote de códigos de software em forma de um contêiner OCI que oferece um ambiente familiar com funções, opções de operação e programação que também são conhecidas do PLCnext Control baseado em hardware.
Essa tecnologia possibilita o escalonamento dinâmico de recursos, como núcleos de CPU e RAM, oferecendo ao mesmo tempo uma convergência perfeita de IT/OT e uma combinação robusta de segurança de OT e IT. A fácil manutenção e a possibilidade de mover aplicativos sem esforço entre diferentes plataformas de hardware tornam o Virtual PLCnext Control uma solução econômica e flexível para tarefas de controle modernas.
-
Eficiência de custos e eficiência energética: vários controladores virtuais em uma plataforma de hardware reduzem os custos de aquisição e permitem a implementação de novos controladores sem hardware adicional. Ao mesmo tempo, a consolidação do hardware pode reduzir o consumo de energia.
-
Flexibilidade e escalabilidade: os controladores podem ser facilmente adaptados a novos requisitos e expandidos. Recursos como núcleos de CPU, RAM e interfaces de rede são escaláveis. Graças à tecnologia de contêineres, os aplicativos podem ser movidos sem problemas de um hardware para outro.
-
Manutenção fácil: a manutenção e as atualizações são realizadas facilmente usando mecanismos comprovados de administração de IT. O gerenciamento e a implementação são simplificados com o uso de contêineres.
-
Cibersegurança: a combinação de medidas de segurança de IT e OT oferece uma proteção abrangente e a operação isolada dos controladores virtuais no contêiner minimiza o risco de falhas de segurança.
-
Garantia de futuro e convergência de IT/OT: a alta capacidade de adaptação e expansão oferece suporte a desenvolvimentos e tecnologias futuros. A IT e a OT estão se integrando cada vez melhor. Dessa forma, é possível interligar e controlar dados e processos com mais eficiência.
Virtual PLC baseado em contêineres
Graças à tecnologia de contêineres e à crescente independência de hardware resultante, o Virtual PLCnext Control pode se beneficiar diretamente das interfaces, das funcionalidades e do desempenho do hardware de destino. Por exemplo, é possível uma conexão com a rede da instalação via Wi-Fi e também o aprendizado profundo por meio do uso do desempenho do hardware de destino.
Além disso, o Virtual PLCnext Control possui as funcionalidades conhecidas do hardware existente, como o firewall, o servidor de certificados, as conexões de bus de campo ou também as funcionalidades de banco de dados. Com a ajuda de OPC UA e PROFINET, é possível comunicar com o sistema de controle SCADA, bem como com o nível I/O do bus de campo.
Visão geral dos produtos
Poderemos oferecer as seguintes licenças no futuro. Encontre a solução adequada para sua aplicação.
|
Virtual PLCnext Control
1000 |
Virtual PLCnext Control
2000 |
Virtual PLCnext Control
3000 |
|
|---|---|---|---|
| ESM | 1 | 2 | 4 |
| Tasks / ESM | 4 | 8 | 16 |
| Número de ARs | 16 | 64 | 128 |
| Tempo de ciclo | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Memória de programa (somente para código IEC 61131-3) | 4 MB | 8 MB | 12 MB |
| Memória de dados (somente para o código IEC 61131-3) | 6 MB | 12 MB | 32 MB |
| Servidor Modbus/TCP | 8 | 16 | 32 |
| Controlador/dispositivo PROFINET | |||
| Programação linguagem padrão (C# / C++ / Matlab / ...) | |||
| Gerenciador de aplicativos | |||
| Alarme e retenção |
Áreas de aplicação
O Virtual PLCnext Control oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação em automação industrial. Nossa tecnologia ajuda as empresas a otimizar seus processos, reduzir custos e aumentar a eficiência. A seguir, apresentamos três áreas principais de aplicação nas quais o Virtual PLCnext Control pode atender aos seus requisitos de automação.
Edge Computing
O Virtual PLCnext Control leva as funções de controle diretamente à fonte de dados. Isso reduz os tempos de latência em comparação com as soluções em nuvem e oferece suporte à Indústria 4.0, à IoT, à conversão de protocolos, à aquisição de dados e à Cloud Computing.
Qual é a vantagem para você?
- Processamento de dados em tempo real: o processamento de dados no local reduz os tempos de latência e melhora a eficiência.
- Confiabilidade: o monitoramento e a análise em tempo real permitem respostas mais rápidas.
- Indústria 4.0 e IoT: o Edge Computing facilita a integração de tecnologias modernas.
Exemplo:
Um parque solar com Virtual PLCnext Control pode aumentar a eficiência e a confiabilidade de suas instalações. O monitoramento e a análise em tempo real dos dados operacionais no local permitem um planejamento proativo da manutenção e minimizam os tempos de inatividade. Isso otimiza a produção de energia e melhora o desempenho geral do parque solar.
Fabricantes de dispositivos
O Virtual PLCnext Control auxilia os fabricantes de dispositivos a atender aos requisitos modernos de automação. A automação em tempo real funciona sem hardware de controle especial. Os protocolos industriais e os sistemas de bus de campo facilitam a adaptação a diferentes requisitos de projeto.
Qual é a vantagem para você?
- Eficiência de custos: a redução do hardware de controle dedicado reduz os custos de hardware.
- Integração: os protocolos industriais e os sistemas de bus de campo podem ser integrados aos sistemas existentes.
- Flexibilidade: a solução é escalável, adaptável e reduz a complexidade do sistema.
Exemplo:
Um OEM com o Virtual PLCnext Control pode reduzir os custos de produção e aumentar a flexibilidade. As funções de controle são integradas diretamente ao hardware existente. Isso reduz a complexidade do sistema e aumenta a eficiência.
Centros de processamento de dados, telecomunicações e IT
O Virtual PLCnext Control assume funções de controle em diversas plataformas, inclusive em servidores no centro de processamento de dados. Isso simplifica o escalonamento e a adaptação, facilita o processamento de dados em tempo real e reduz o tempo de inatividade.
Qual é a vantagem para você?
- Custos de hardware: os controladores virtuais reduzem o hardware físico e os custos.
- Escalabilidade: é possível adicionar ou remover máquinas virtuais.
- Manutenção e tempo de inatividade: os controladores virtuais facilitam a manutenção. O reinício ou a substituição podem ser realizadas rapidamente.
Exemplo:
Um centro de processamento de dados com Virtual PLCnext Control pode melhorar a eficiência operacional e reduzir o tempo de inatividade. As funções de controle são executadas em servidores dentro do centro de processamento de dados. Isso permite uma rápida recuperação e manutenção.