Cabo coaxial 50 Ω, comprimento: 1 m, N(m) - SMA(m), diâmetro externo do cabo: 4,9 mm, frequência de transmissão: ≤ 7,25 GHz, atenuação típica: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (2G/3G/4G/5G) para manutenção remota, proteção de sua rede local e troca de dados em aplicações industriais. Muitos produtos incluem funções VPN e de firewall. Para a máxima segurança, os roteadores mGuard protegem contra ciberataques e malware.
Cabo coaxial 50 Ω, comprimento: 10 m, N(m) - N(m), diâmetro externo do cabo: 10,3 mm, frequência de transmissão: ≤ 7,25 GHz, atenuação típica: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB
Antena omnidirecional multibanda para montagem em parede ou mastro, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 1 dBi ... 3 dBi, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro
Roteador LTE 4G industrial, equipamento UE, reserva para 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), ponto de acesso WLAN 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch de 2 portas, firewall, NAT, suporte IPsec e OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Roteador LTE 4G industrial, equipamento UE, reserva para 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), switch de 2 portas, firewall, NAT, suporte IPsec e OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Antena omnidirecional multibanda para uma instalação invisível do exterior em quadros de comando de plástico, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 1 dBi .... 2 dBi, conexão: SMA (macho), conector de antena com articulação 90°
Relé SMS e módulo de sinalização, versão para Europa, monitorar valores analógicos e digitais via a rede de telefonia móvel, ligar saídas de relé remotamente, comunicação via SMS ou conexão de dados de telefonia móvel (envio de SMS, app), tensão de alimentação 10 V ... 60 V DC
Cabo coaxial 50 Ω, comprimento: 3 m, N(m) - N(m), diâmetro externo do cabo: 10,3 mm, frequência de transmissão: ≤ 7,25 GHz, atenuação típica: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Roteador LTE 4G industrial, equipamento UE, reserva para 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), ponto de acesso WLAN 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch de 2 portas, firewall, NAT, suporte IPsec e OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Licença para até 10 conexões online VPN adicionais
Novos produtos
Segurança industrial
A cibersegurança é condição essencial para uma rede confiável
A cibersegurança industrial é sinônimo de proteção de sistemas e instalações industriais interligados contra ataques, roubo de dados, falhas causadas por vírus, malware e erros de operação. Pois os ciberataques e o malware podem provocar grandes danos: desde a perda de know-how, imagem e dados, passando por tempos de imobilização dispendiosos e custos de pessoal para a eliminação de danos, até elevados pedidos de resgate.
Por isso, oferecemos roteadores de segurança ou firewalls industriais, direcionados especialmente para as demandas da indústria e que controlam o tráfego de dados a rede: apenas é autorizado o tráfego de dados desejado, são evitados ataques não autorizados. Assim, a disponibilidade de suas instalações aumenta.
Manutenção remota segura
Acesso remoto mundial a máquinas
Para a manutenção remota de instalações industriais distribuídas em todo o mundo, a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de roteadores industriais robustos e sustentáveis para acesso remoto com fio ou sem fio a redes. Os produtos dispõem de mecanismos de segurança modernos, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrado. Assim, você consegue estabelecer conexões com suas máquinas e instalações em qualquer momento e lugar e pode realizar os trabalhos de manutenção e assistência de forma rápida e eficiente.
Antenas adequadas para todas as aplicações
Acessórios adequados para roteadores de telefonia móvel
Para uma comunicação confiável de seu roteador de telefonia móvel, a Phoenix Contact oferece as antenas de telefonia móvel e os cabos de antena adequados. Escolha entre antenas omnidirecionais para montagem no quadro de comando, para montagem na parede ou em mastro ou para montagem direta no dispositivo em função do local de aplicação. Acessórios como a proteção contra sobretensão correspondente completam o pacote.
Encontra mais informações sobre a seleção da antena adequada e a montagem correta em nosso folheto "10 regras para antenas".