Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança

Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança

Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (2G/3G/4G/5G) para manutenção remota, proteção de sua rede local e troca de dados em aplicações industriais. Muitos produtos incluem funções VPN e de firewall. Para a máxima segurança, os roteadores mGuard protegem contra ciberataques e malware.

Go to Product Detail Page for item 1490439
CLOUD-SC-SC4 - Smart Services
CLOUD-SC-SC4 - Smart Services
1490439

Pacote adicional para o mGuard Secure Cloud, +1 conexão de serviço simultânea, +4 GB/mês de volume de dados, prazo de 1 ano, renovado automaticamente a cada ano, período de cancelamento de 4 semanas, pedido e ativação somente possíveis na interface da nuvem

Go to Product Detail Page for item 1357842
FL MGUARD 4102 PCIE - Roteador
FL MGUARD 4102 PCIE - Roteador
1357842

Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP00, Temperatura ambiente (funcionamento): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, Firewall de inspeção de estado configurável com a gama completa de funções

Go to Product Detail Page for item 1490436
CLOUD-SC-CHINA+ - Smart Services
CLOUD-SC-CHINA+ - Smart Services
1490436

Pacote de conectividade com a China para o mGuard Secure Cloud, conexões VPN garantidas para dispositivos na China, prazo de 1 ano, renovado automaticamente a cada ano, período de cancelamento de 4 semanas, pedido e ativação somente possíveis na interface da nuvem

Go to Product Detail Page for item 1153079
FL MGUARD 1102 - Roteador
FL MGUARD 1102 - Roteador
1153079

Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 0 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Em proteção Easy Protect Mode sem configuração, Validação sem bloqueio da configuração em modo de teste, Firewall de inspeção de estados

Go to Product Detail Page for item 1153078
FL MGUARD 1105 - Roteador
FL MGUARD 1105 - Roteador
1153078

Security-Router série, 5 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 0 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, Em proteção Easy Protect Mode sem configuração, Validação sem bloqueio da configuração em modo de teste, Firewall de inspeção de estados

Novos produtos

Visual mGuard Secure Cloud
Dois roteadores outdoor de telefonia móvel

Acesso à manutenção remota baseada em cloud

Atualização da mGuard Secure Cloud

A mGuard Secure Cloud permite acessos remotos seguros a máquinas e instalações. A nova versão 3.1 oferece uma arquitetura de backend aprimorada e funções adicionais, como China VPN+ e suporte para roteadores adicionais e dispositivos Cloud Client.

Características principais

  • Tempos de propagação de sinal mais rápidos
  • Comunicação Layer 2 (p. ex. para nomeação PROFINET)
  • Clientes VPN gratuitos para estações de trabalho de serviço
  • Ferramenta de migração da versão 2 para a 3
  • 8 GB de dados por mês gratuitamente

Suas vantagens

  • Segurança aumentada graças ao uso de protocolos VPN criptografados de ponta a ponta
  • Disponibilidade global graças à seleção inteligente de servidores e gateways VPN em malha
  • Aptidão para o futuro, pois a comunicação IPv6 já está preparada na infraestrutura
  • Conexões VPN confiáveis para a China graças à China VPN+

Roteadores outdoor de telefonia móvel

Conexão de telefonia móvel universal em todo o mundo

Cellulink é nova família de roteadores industriais outdoor de telefonia móvel para conectar dispositivos compatíveis com a rede à rede de telefonia móvel. Os dispositivos com certificação conforme IEC 62443-4-2 dispõem de antenas integradas e podem ser usados em todo o mundo.

Características principais

  • Antenas integradas
  • Módulos globais de telefonia móvel
  • Cibersegurança: IEC 62443-4-2
  • Diversidade de classes de desempenho: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Caixa para aplicações outdoor: IP66 / 67 / 68 e IK10
  • Montagem em postes, paredes e quadros de comando
  • Dual SIM e reserva de provedor
  • GNSS: posicionamento e sincronização de data/hora

Suas vantagens

  • Economia de custos e espaço com a integração das antenas na caixa
  • Economia de tempo devido a instalação mais rápida graças a PoE e à eliminação da montagem da antena
  • Alta cibersegurança com certificação conforme IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Utilização mundial em redes 4G e 5G
  • Configuração conveniente e atualizações de firmware graças a gerenciamento baseado na web, REST-API e a gerenciamento de dispositivos e de atualizações

Segurança industrial


Visualização de cibersegurança com mensagem de alarme "System hacked"

A cibersegurança é condição essencial para uma rede confiável

A cibersegurança industrial é sinônimo de proteção de sistemas e instalações industriais interligados contra ataques, roubo de dados, falhas causadas por vírus, malware e erros de operação. Pois os ciberataques e o malware podem provocar grandes danos: desde a perda de know-how, imagem e dados, passando por tempos de imobilização dispendiosos e custos de pessoal para a eliminação de danos, até elevados pedidos de resgate.

Por isso, oferecemos roteadores de segurança ou firewalls industriais, direcionados especialmente para as demandas da indústria e que controlam o tráfego de dados a rede: apenas é autorizado o tráfego de dados desejado, são evitados ataques não autorizados. Assim, a disponibilidade de suas instalações aumenta.

Manutenção remota segura


 Comunicação remota industrial com tablet

Acesso remoto mundial a máquinas

Para a manutenção remota de instalações industriais distribuídas em todo o mundo, a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de roteadores industriais robustos e sustentáveis para acesso remoto com fio ou sem fio a redes. Os produtos dispõem de mecanismos de segurança modernos, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrado. Assim, você consegue estabelecer conexões com suas máquinas e instalações em qualquer momento e lugar e pode realizar os trabalhos de manutenção e assistência de forma rápida e eficiente.

Antena direcional

Antenas adequadas para todas as aplicações

Acessórios adequados para roteadores de telefonia móvel

Para uma comunicação confiável de seu roteador de telefonia móvel, a Phoenix Contact oferece as antenas de telefonia móvel e os cabos de antena adequados. Escolha entre antenas omnidirecionais para montagem no quadro de comando, para montagem na parede ou em mastro ou para montagem direta no dispositivo em função do local de aplicação. Acessórios como a proteção contra sobretensão correspondente completam o pacote.

Encontra mais informações sobre a seleção da antena adequada e a montagem correta em nosso folheto "10 regras para antenas".